• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ingranaggi elicoidali in acciaio Modulo 2.0

Ingranaggi elicoidali in acciaio Modulo 2.0
Helical gear with induction hardening performed on teeth part. As helix angle is 45°, can be used for both helical gear (parallel axis) and screw gear (cross axis).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H2S13L-B
H2S13R-B
H2S26L-B
H2S26R-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Direzione di torsione Diam. foro albero, diam. albero

25.69 €

1 7 giorni 1013Sinistra12

23.92 €

1 5 giorni 1013Destra12

52.69 €

1 7 giorni 1026Sinistra16

50.23 €

1 7 giorni 1026Destra16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modulo 2 Materiale Acciaio Trattamento termico Alta frequenza
Dente rettificato NA Trattamento superficie NA Config. foro albero Foro rotondo
Larghezza superficie(mm) 20 Prodotto con foro pilota, prodotto completo Prodotto con foro pilota

Supporto tecnico