Manopola ad alette in plastica KEM / KEF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KEF-50-M8
KEM-35-M4X10
KEM-35-M4X15
KEM-35-M5X10
KEM-35-M5X18
KEM-50-M6X32
KEM-50-M8X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Lavorazione lato filettato Maschiato, lavorazione fori rotondi Materiale sezione di montaggio Finitura sezione di montaggio Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

6.49 €

1 6 giorni 10Filettatura femminaM816-Foro ciecoOttoneNA5024

6.32 €

1 9 giorni 10Filettatura maschioM410NA--Cromatura trivalente3517

5.21 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM415NA--Cromatura trivalente3517

5.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM510NA--Cromatura trivalente3517

6.07 €

1 9 giorni 10Filettatura maschioM518NA--Cromatura trivalente3517

7.72 €

1 9 giorni 10Filettatura maschioM632NA--Cromatura trivalente5024

6.67 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM820NA--Cromatura trivalente5024

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Manopola a T Profilo a T Galletto di fissaggio Funzione aggiuntiva NA
Materiale manopola Nylon 6 Finitura manopola NA

Supporto tecnico