Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 18 | 18 | 67.1 | 2.7 x 10-4 | ||
195.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 18 | 19 | 67.1 | 2.7 x 10-4 | ||
195.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 18 | 20 | 67.1 | 2.7 x 10-4 | ||
195.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 18 | 22 | 67.1 | 2.7 x 10-4 | ||
162.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | 18 | 25 | 67.1 | 2.7 x 10-4 | ||
195.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 19 | 67.1 | 2.7 x 10-4 | ||
195.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 20 | 67.1 | 2.7 x 10-4 | ||
195.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 22 | 67.1 | 2.7 x 10-4 | ||
162.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 25 | 67.1 | 2.7 x 10-4 | ||
195.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 20 | 67.1 | 2.7 x 10-4 | ||
195.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 22 | 67.1 | 2.7 x 10-4 | ||
162.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 25 | 67.1 | 2.7 x 10-4 | ||
195.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 22 | 22 | 67.1 | 2.7 x 10-4 | ||
162.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | 22 | 25 | 67.1 | 2.7 x 10-4 | ||
162.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 25 | 67.1 | 2.7 x 10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 18 | 18 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 18 | 19 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 18 | 20 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 18 | 22 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 18 | 24 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 18 | 25 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 18 | 28 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 19 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 20 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 22 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 24 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 25 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 28 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 20 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 22 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 24 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 25 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 28 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 22 | 22 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 22 | 24 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 22 | 25 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 22 | 28 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 24 | 24 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 24 | 25 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 24 | 28 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 25 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 28 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
197.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 28 | 28 | 76.2 | 3.2×10-4 | ||
317.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 20 | 76.2 | 3.2×10-4 |
Loading...
Tipo | A ganasce | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Gamma coppia ammessa(N•m) | 20.01–50.00 | Diametro esterno(mm) | 69.9 | Gamma di rotazioni massima(r/min) | 4,001–10,000 |
Caratteristiche | Coppia elevata / Assorbimento delle vibrazioni | Categoria | Corpo giunto | Coppia normale(N•m) | 38 |
Max. Velocità di rotazione(r/min) | 9200 | Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 0.41–1.0 | Disallineamento laterale ammesso(mm) | 0.7 |
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 2 | Materiale paracolpi | Poliuretano | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -34::93 |
Disallineamento assiale ammesso(mm) | +0.7/0 |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali