Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VBJ-30 |
VBJ-45 |
VBJ-55 |
VBJ-65 |
VBU-30 |
VBU-45 |
VBU-55 |
VBU-65 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di montaggio | Diametro esterno (Ø) | Larghezza (mm) | Metodo di serraggio | Filettatura nominale (mm) | Diametro interno (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | Vite | 30 | 7 | Con dado esagonale | 8 | - | ||
49.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | Vite | 45 | 11 | Con dado esagonale | 10 | - | ||
63.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | Vite | 55 | 14 | Con dado esagonale | 12 | - | ||
79.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | Vite | 65 | 15 | Con dado esagonale | 12 | - | ||
29.37 € | 1 | 9 giorni | 10 | Foro | 30 | 7 | - | - | 8 | ||
36.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | Foro | 45 | 11 | - | - | 15 | ||
46.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | Foro | 55 | 14 | - | - | 20 | ||
56.44 € | 1 | 9 giorni | 10 | Foro | 65 | 15 | - | - | 25 |
Loading...
Materiale cuscinetto | Acciaio | Con anello esterno | Testa piatta | Materiale anello esterno | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo di montaggio
Diametro esterno(Ø)
Larghezza(mm)
Metodo di serraggio
Filettatura nominale(mm)
Diametro interno(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali