Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale sezione di montaggio | Trattamento superficie sezione di montaggio | Metodo di montaggio | Filettatura nominale | Spessore impugnatura (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | Filettatura femmina | M5 | 18 | 50 | |
4.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | Filettatura femmina | M6 | 19 | 65 | |
5.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | Filettatura femmina | M8 | 24 | 80 | |
5.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | Filettatura femmina | M10 | 24 | 80 | |
6.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | Filettatura femmina | M10 | 28 | 95 | ||
7.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | Filettatura femmina | M12 | 28 | 95 | |
3.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | Filettatura femmina | M5 | 18 | 50 | ||
5.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | Filettatura femmina | M6 | 19 | 65 | |
6.41 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | Filettatura femmina | M8 | 24 | 80 | ||
8.28 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | Filettatura femmina | M10 | 24 | 80 | ||
9.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | Filettatura femmina | M10 | 28 | 95 | ||
4.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | Ossido nero | Filettatura maschio | M5 | 18 | 50 | |
4.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | Ossido nero | Filettatura maschio | M6 | 19 | 65 | |
5.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | Ossido nero | Filettatura maschio | M8 | 24 | 80 | |
6.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | - | Ossido nero | Filettatura maschio | M10 | 28 | 95 | ||
8.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | Ossido nero | Filettatura maschio | M12 | 28 | 95 | |
4.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | Filettatura maschio | M5 | 18 | 50 | ||
5.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | Filettatura maschio | M6 | 19 | 65 | ||
7.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | Filettatura maschio | M8 | 24 | 80 | |
10.36 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | Filettatura maschio | M10 | 28 | 95 | ||
11.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | Filettatura maschio | M12 | 28 | 95 |
Loading...
Tipo | Impugnatura fissa | Profilo | Ad asta (Dritta) | Materiale maniglia | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Superficie maniglia | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale sezione di montaggio
Trattamento superficie sezione di montaggio
Metodo di montaggio
Filettatura nominale
Spessore impugnatura(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali