Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale maniglia | Superficie maniglia | Materiale sezione di montaggio | Trattamento superficie sezione di montaggio | Filettatura nominale | Lunghezza complessiva (mm) | Spessore impugnatura (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.38 € | 1 | 9 giorni | 10 | Nylon 6 | NA | - | Cromatura trivalente | M6 | 44 | 16 | 41.5 | ||
14.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | Nylon 6 | NA | - | Cromatura trivalente | M6 | 58.5 | 18 | 56 | ||
14.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | Nylon 6 | NA | - | Cromatura trivalente | M8 | 58.5 | 18 | 56 | ||
17.16 € | 1 | 9 giorni | 10 | Nylon 6 | NA | - | Cromatura trivalente | M8 | 61.5 | 22 | 59 | ||
17.21 € | 1 | 9 giorni | 10 | Nylon 6 | NA | - | Cromatura trivalente | M10 | 61.5 | 22 | 59 | ||
17.86 € | 1 | 9 giorni | 10 | Nylon 6 | NA | - | Cromatura trivalente | M8 | 76.5 | 24 | 74 | ||
14.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Nylon 6 | NA | - | Cromatura trivalente | M10 | 76.5 | 24 | 74 | ||
20.73 € | 1 | 9 giorni | 10 | Nylon 6 | NA | - | Cromatura trivalente | M10 | 86.5 | 25 | 84 | ||
33.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio | Lucidatura | - | Cromatura trivalente | M6 | 44 | 16 | 41.5 | ||
35.19 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio | Lucidatura | - | Cromatura trivalente | M6 | 58.5 | 18 | 56 | ||
35.22 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio | Lucidatura | - | Cromatura trivalente | M8 | 58.5 | 18 | 56 | ||
41.16 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio | Lucidatura | - | Cromatura trivalente | M8 | 61.5 | 22 | 59 | ||
41.19 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio | Lucidatura | - | Cromatura trivalente | M10 | 61.5 | 22 | 59 | ||
49.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio | Lucidatura | - | Cromatura trivalente | M8 | 76.5 | 24 | 74 | ||
49.18 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio | Lucidatura | - | Cromatura trivalente | M10 | 76.5 | 24 | 74 | ||
59.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio | Lucidatura | - | Cromatura trivalente | M10 | 86.5 | 25 | 84 | ||
17.29 € | 1 | 9 giorni | 10 | Nylon 6 | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M6 | 44 | 16 | 41.5 | ||
20.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | Nylon 6 | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M6 | 58.5 | 18 | 56 | ||
20.23 € | 1 | 9 giorni | 10 | Nylon 6 | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M8 | 58.5 | 18 | 56 | ||
23.44 € | 1 | 9 giorni | 10 | Nylon 6 | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M8 | 61.5 | 22 | 59 | ||
23.47 € | 1 | 9 giorni | 10 | Nylon 6 | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M10 | 61.5 | 22 | 59 | ||
26.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | Nylon 6 | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M8 | 76.5 | 24 | 74 | ||
26.63 € | 1 | 9 giorni | 10 | Nylon 6 | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M10 | 76.5 | 24 | 74 | ||
31.29 € | 1 | 9 giorni | 10 | Nylon 6 | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M10 | 86.5 | 25 | 84 |
Loading...
Tipo | Impugnature girevoli | Profilo | Ad asta (Dritta) | Metodo di montaggio | Filettatura maschio ed esagono incassato |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale maniglia
Superficie maniglia
Materiale sezione di montaggio
Trattamento superficie sezione di montaggio
Filettatura nominale
Lunghezza complessiva(mm)
Spessore impugnatura(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali