Maniglia in gomma (UGF)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UGF-50
UGF-63
UGF-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso
(mm)

6.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1040

6.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1053

6.88 €

1 6 giorni 1070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie A U A U Dritto
Materiale corpo principale EPDM Altezza(mm) 32 Funzione aggiuntiva NA
Carico applicato(N) 200 Corpo principale, trattamento superficie NA Metodo di montaggio Filettatura femmina
Spessore impugnatura(mm) 10 Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo

Supporto tecnico