Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UHF-100-CR |
UHF-120-CR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | ||
25.74 € | 1 | 6 giorni | 10 | 120 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo a imposizione | Categoria superficie | A U | A U | Vari formati |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Altezza(mm) | 47 | Funzione aggiuntiva | NA |
Carico applicato(N) | 1000 | Corpo principale, trattamento superficie | Cromatura | Metodo di montaggio | Filettatura femmina |
Spessore impugnatura(mm) | 10 | Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo |
Configura
Proprietà di base
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali