• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia per armadio in acciaio inossidabile (UIFS / UICS)

Maniglia per armadio in acciaio inossidabile (UIFS / UICS)
  • Sconto volumi elevati
Stainless steel material. Standardized female thread type and front mounting type.

[Features]
· Stainless steel material.
· Standardized female thread type and front mounting type.
· UIFS: Female thread.
· UICS Front mounting.
· UICS install using a hexagon socket bolt M6.
· Material / finish SCS13, shot blast. SUS304 Equivalent.
· Stainless steel cabinet handle UIFSUICS Aluminum cabinet handle with same shape UIC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UICS-22X120
UIFS-22X120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di montaggio

74.49 €

1 6 giorni 10Foro rotondo

79.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie A U A U Dritto
Passo(mm) 120 Materiale corpo principale Acciaio inox Altezza(mm) 43
Funzione aggiuntiva NA Carico applicato(N) 1000 Corpo principale, trattamento superficie Granigliatura
Spessore impugnatura(mm) 22.5 Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo

Supporto tecnico