Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Materiale corpo | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 15 | 16 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 0.6 | 42000 | 0.5 | ±0,1 | 9.8×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
62.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 15 | 16 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 0.6 | 42000 | 0.5 | ±0,1 | 9.8×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
62.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 15 | 16 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 0.6 | 42000 | 0.5 | ±0,1 | 9.8×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
62.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 15 | 16 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 0.6 | 42000 | 0.5 | ±0,1 | 9.8×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
62.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 15 | 16 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 0.6 | 42000 | 0.5 | ±0,1 | 9.8×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
62.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 15 | 16 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 0.6 | 42000 | 0.5 | ±0,1 | 9.8×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
62.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 15 | 16 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 0.6 | 42000 | 0.5 | ±0,1 | 9.8×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
62.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 15 | 16 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 0.6 | 42000 | 0.5 | ±0,1 | 9.8×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
62.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 15 | 16 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 0.6 | 42000 | 0.5 | ±0,1 | 9.8×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
55.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 15 | 16 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 0.6 | 42000 | 0.5 | ±0,1 | 9.8×10-8 | Foro albero standard | NA | ||
48.17 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 19 | 19 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 1 | 33000 | 1 | ±0,1 | 2.9×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
53.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 19 | 19 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 1 | 33000 | 1 | ±0,1 | 2.9×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
53.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 19 | 19 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 1 | 33000 | 1 | ±0,1 | 2.9×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
80.44 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 7 | 19 | 19 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 1 | 33000 | 1 | ±0,1 | 2.9×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
53.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 8 | 19 | 19 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 1 | 33000 | 1 | ±0,1 | 2.9×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
53.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 19 | 19 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 1 | 33000 | 1 | ±0,1 | 2.9×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
53.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 19 | 19 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 1 | 33000 | 1 | ±0,1 | 2.9×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
80.44 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 7 | 19 | 19 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 1 | 33000 | 1 | ±0,1 | 2.9×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
53.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 8 | 19 | 19 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 1 | 33000 | 1 | ±0,1 | 2.9×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
53.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 19 | 19 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 1 | 33000 | 1 | ±0,1 | 2.9×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
80.44 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 7 | 19 | 19 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 1 | 33000 | 1 | ±0,1 | 2.9×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
53.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 8 | 19 | 19 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 1 | 33000 | 1 | ±0,1 | 2.9×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
106.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 7 | 19 | 19 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 1 | 33000 | 1 | ±0,1 | 2.9×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
80.44 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 8 | 19 | 19 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 1 | 33000 | 1 | ±0,1 | 2.9×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
53.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 19 | 19 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 1 | 33000 | 1 | ±0,1 | 2.9×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
59.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero standard | NA | ||
59.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 6 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero standard | NA | ||
85.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 7 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
59.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 8 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero standard | NA | ||
85.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 9 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
59.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 10 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero standard | NA | ||
59.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 11 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero standard | NA | ||
59.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 12 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero standard | NA | ||
59.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero standard | NA | ||
85.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 7 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
59.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero standard | NA | ||
85.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 9 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
53.03 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 10 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero standard | NA | ||
59.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 11 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero standard | NA | ||
59.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 12 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero standard | NA | ||
111.47 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 7 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
85.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 8 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
111.47 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 9 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
85.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 10 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
85.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 11 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
85.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 12 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
59.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero standard | NA | ||
85.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 9 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
53.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 10 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero standard | NA | ||
59.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 11 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero standard | NA | ||
53.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 12 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero standard | NA | ||
111.47 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 9 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
85.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 10 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
85.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 11 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
85.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 12 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
124.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 9 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D1 | ||
137.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 9 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati | ||
98.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 10 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D1 | ||
111.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 10 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Sui due lati | ||
98.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 11 | 25 | 23.6 | 10,001–78,000 | [Alluminio] EN AW-7075 Equiv. | 2 | 25000 | 1 | ±0.2 | 1.1 x 10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D1 |
Loading...
Tipo | A disco | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | Categoria | Corpo giunto | Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 0.02–0.2 |
Disallineamento laterale ammesso(mm) | 0.02 | Materiale parte disco | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Struttura | A morsetto |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Materiale corpo
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Lavoro extra
Sede chiavetta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali