Giunti-servo / bloccaggio del mozzo / 1 disco: acciaio / corpo: alluminio / MDS / NBK

Giunti-servo / bloccaggio del mozzo / 1 disco: acciaio / corpo: alluminio / MDS / NBK
High torque, high torsional rigidity, and high responsiveness. Backlash "0"

[Features]
· Disk type flexible coupling.
· Compact design with short overall length.
· Stainless steel disk allows eccentricity, angle deviation, and end play.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MDS-19C-4-4
MDS-19C-4-5
MDS-19C-4-6
MDS-19C-4-7
MDS-19C-4-8
MDS-19C-5-5
MDS-19C-5-6
MDS-19C-5-7
MDS-19C-5-8
MDS-19C-6-6
MDS-19C-6-7
MDS-19C-6-8
MDS-19C-7-7
MDS-19C-7-8
MDS-19C-8-8
MDS-25C-6-6
MDS-25C-6-6.35
MDS-25C-6-7-BT
MDS-25C-6-8
MDS-25C-6-9
MDS-25C-6-10
MDS-25C-6-11
MDS-25C-6-12
MDS-25C-6.35-6.35
MDS-25C-6.35-7-BT
MDS-25C-6.35-8
MDS-25C-6.35-9
MDS-25C-6.35-10
MDS-25C-6.35-11
MDS-25C-6.35-12
MDS-25C-7-BT-7-BT
MDS-25C-7-BT-8
MDS-25C-7-BT-9
MDS-25C-7-BT-10
MDS-25C-7-BT-11
MDS-25C-7-BT-12
MDS-25C-8-8
MDS-25C-8-9
MDS-25C-8-10
MDS-25C-8-11
MDS-25C-8-12
MDS-25C-9-9
MDS-25C-9-10
MDS-25C-9-10-KT
MDS-25C-9-11
MDS-25C-9-11-KT
MDS-25C-9-12
MDS-25C-9-12-KT
MDS-25C-9-KT-9
MDS-25C-9-KT-9-KT
MDS-25C-9-KT-10
MDS-25C-9-KT-10-KT
MDS-25C-9-KT-11
MDS-25C-9-KT-11-KT
MDS-25C-9-KT-12
MDS-25C-9-KT-12-KT
MDS-25C-10-10
MDS-25C-10-11
MDS-25C-10-11-KT
MDS-25C-10-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Gamma di rotazioni massima
(r/min)
Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Lavoro extra Sede chiavetta

55.76 €

1 9 giorni 100.05–1.0044192010,001–78,0000.7330006.3 x 10-7Foro albero standardNA

55.76 €

1 9 giorni 100.05–1.0045192010,001–78,0000.7330006.3 x 10-7Foro albero standardNA

55.76 €

1 9 giorni 100.05–1.0046192010,001–78,0000.7330006.3 x 10-7Foro albero standardNA

55.76 €

1 9 giorni 100.05–1.0047192010,001–78,0000.7330006.3 x 10-7Foro albero standardNA

55.76 €

1 9 giorni 100.05–1.0048192010,001–78,0000.7330006.3 x 10-7Foro albero standardNA

55.76 €

1 9 giorni 100.05–1.0055192010,001–78,0000.7330006.3 x 10-7Foro albero standardNA

55.76 €

1 9 giorni 100.05–1.0056192010,001–78,0000.7330006.3 x 10-7Foro albero standardNA

55.76 €

1 9 giorni 100.05–1.0057192010,001–78,0000.7330006.3 x 10-7Foro albero standardNA

55.76 €

1 9 giorni 100.05–1.0058192010,001–78,0000.7330006.3 x 10-7Foro albero standardNA

55.76 €

1 9 giorni 100.05–1.0066192010,001–78,0000.7330006.3 x 10-7Foro albero standardNA

55.76 €

1 9 giorni 100.05–1.0067192010,001–78,0000.7330006.3 x 10-7Foro albero standardNA

55.76 €

1 9 giorni 100.05–1.0068192010,001–78,0000.7330006.3 x 10-7Foro albero standardNA

55.76 €

1 9 giorni 100.05–1.0077192010,001–78,0000.7330006.3 x 10-7Foro albero standardNA

55.76 €

1 9 giorni 100.05–1.0078192010,001–78,0000.7330006.3 x 10-7Foro albero standardNA

55.76 €

1 9 giorni 100.05–1.0088192010,001–78,0000.7330006.3 x 10-7Foro albero standardNA

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.0066252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.0066.35252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

89.51 €

1 9 giorni 100.05–1.0067252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

53.78 €

1 Stesso giorno

Stock

100.05–1.0068252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.0069252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.00610252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.00611252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.00612252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.006.356.35252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

89.51 €

1 9 giorni 100.05–1.006.357252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.006.358252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.006.359252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.006.3510252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.006.3511252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.006.3512252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

115.44 €

1 9 giorni 100.05–1.0077252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

89.51 €

1 9 giorni 100.05–1.0078252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

89.51 €

1 9 giorni 100.05–1.0079252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

89.51 €

1 9 giorni 100.05–1.00710252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

89.51 €

1 9 giorni 100.05–1.00711252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

89.51 €

1 9 giorni 100.05–1.00712252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.0088252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.0089252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.00810252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.00811252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.00812252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.0099252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.00910252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

76.61 €

1 9 giorni 100.05–1.00910252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardForo D2

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.00911252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

76.61 €

1 9 giorni 100.05–1.00911252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardForo D2

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.00912252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

76.61 €

1 9 giorni 100.05–1.00912252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardForo D2

76.61 €

1 9 giorni 100.05–1.0099252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardForo D1

89.64 €

1 9 giorni 100.05–1.0099252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardSui due lati

76.61 €

1 9 giorni 100.05–1.00910252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardForo D1

89.64 €

1 9 giorni 100.05–1.00910252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardSui due lati

76.61 €

1 9 giorni 100.05–1.00911252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardForo D1

89.64 €

1 9 giorni 100.05–1.00911252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardSui due lati

76.61 €

1 9 giorni 100.05–1.00912252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardForo D1

89.64 €

1 9 giorni 100.05–1.00912252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardSui due lati

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.001010252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.001011252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

76.61 €

1 9 giorni 100.05–1.001011252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardForo D2

62.98 €

1 9 giorni 100.05–1.001012252410,001–78,0001250002.1×10-6Foro albero standardNA

Loading...

Informazioni di base

Tipo A disco Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo
Caratteristiche Gioco 0 Materiale corpo EN AW-2017 Equiv. Categoria Corpo giunto
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) 0.02–0.2 Disallineamento laterale ammesso(mm) 0.02 Disallineamento angolare ammesso(deg) 0.7
Materiale parte disco Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Disallineamento assiale ammesso(mm) ±0.2 Struttura A morsetto

Supporto tecnico