Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KEC-6-BK |
KEC-8-BK |
KEC-8-RD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale | Lunghezza complessiva (mm) | Spessore impugnatura (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 25 | 25 | 25 | BK (Nero) | |
4.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 30 | 30 | 30 | BK (Nero) | |
3.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | M8 | 30 | 30 | 30 | RD (Rosso) |
Loading...
Tipo | Impugnatura fissa | Profilo | Ad asta (Conica) | Materiale maniglia | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Superficie maniglia | NA | Materiale sezione di montaggio | Ottone | Trattamento superficie sezione di montaggio | NA |
Metodo di montaggio | Filettatura femmina |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale
Lunghezza complessiva(mm)
Spessore impugnatura(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali