Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GSS-5 |
GSS-6 |
GSS-8 |
GSS-10 |
GSS-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale | Spessore impugnatura (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | M5 | 10 | 40 | ||
7.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | M6 | 13 | 50 | ||
12.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | M8 | 16 | 64 | ||
16.74 € | 1 | 6 giorni | 10 | M10 | 20 | 70 | ||
33.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | M12 | 25 | 100 |
Loading...
Tipo | Impugnatura fissa | Profilo | Ad asta (Dritta) | Materiale maniglia | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Superficie maniglia | NA | Materiale sezione di montaggio | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Trattamento superficie sezione di montaggio | NA |
Metodo di montaggio | Filettatura maschio |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale
Spessore impugnatura(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali