• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Presa rotante retrattile GGR

Presa rotante retrattile GGR
Features a new mechanism that allows it to collapse when pulled up. Will not retract accidentally.

[Features]
· Standardized steel and stainless steel types are available.
· Features a new mechanism that allows it to collapse when pulled up. Will only collapse when initiated.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GGR-18XM5
GGR-23XM6
GGR-26XM6
GGR-28XM8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale Lunghezza complessiva
(mm)
Spessore impugnatura
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

56.15 €

1 6 giorni 10M5571842

57.58 €

1 6 giorni 10M6872367.5

71.76 €

1 6 giorni 10M61022682.5

93.59 €

1 9 giorni 10M81182892

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Impugnature girevoli ribaltabili Profilo Ad asta (Dritta) Materiale maniglia Resina fenolica
Superficie maniglia NA Materiale sezione di montaggio Lega sinterizzata Trattamento superficie sezione di montaggio NA
Metodo di montaggio Filettatura femmina

Supporto tecnico