• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Presa rotante GTR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GTR-18XM5
GTR-19XM6
GTR-24XM8
GTR-28XM10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale Spessore impugnatura
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

2.65 €

1 6 giorni 10M51850

3.47 €

1 8 giorni 10M61965

4.61 €

1 8 giorni 10M82480

6.86 €

1 6 giorni 10M102895

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Impugnature girevoli Profilo Ad asta (Dritta) Materiale maniglia Nylon 6
Superficie maniglia NA Materiale sezione di montaggio EN 1.0038 Equiv. Trattamento superficie sezione di montaggio Cromatura trivalente
Metodo di montaggio Filettatura maschio

Supporto tecnico