• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia in Alluminio UCF

Maniglia in Alluminio UCF
Aluminum handle with circular cross section

[Features]
· UCF-20 × 200- thickness 20 mm / Solid.
· UCF‐28 × 300- thickness 28 mm / Solid.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UCF-20X200-BK
UCF-28X300-BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso
(mm)
Altezza
(mm)
Spessore impugnatura
(mm)

51.29 €

1 6 giorni 102006820

105.79 €

1 9 giorni 103007828

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie A U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Funzione aggiuntiva NA Carico applicato(N) 1000
Corpo principale, trattamento superficie Verniciatura elettrostatica Metodo di montaggio Filettatura femmina Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo

Supporto tecnico