• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

HG-S Ruote girevoli con perno Modello con piastra (con freni)

HG-S Ruote girevoli con perno Modello con piastra (con freni)
  • Sconto volumi elevati
A low floor type caster for heavy loads that is designed for use with large machinery and devices. Wheel rotation can be locked.

[Features]
· A low floor type caster for heavy loads used widely for heavy objects such as large machinery and devices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HG-50GNBS
HG-50GNBS(P54X36)
HG-65PBS
HG-75PBS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico Cuscinetti rotella

22.38 €

1 5 giorni 1068140.01~220.00160[Nylon] Nylon rinforzatoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli50506464502865Carico medioNA

22.33 €

1 5 giorni -68140.01~220.00160[Nylon] Nylon rinforzatoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli54367054502865Carico medioNA

38.89 €

1 Disponibile 5 giorni 1092220.01~320.00300Resina fenolicaResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica71719090653867Carico pesanteDisponibile

53.06 €

1 5 giorni 10106220.01~320.00320Resina fenolicaResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica71719090753867Carico pesanteDisponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà A basso profilo per carichi pesanti Finecorsa Con finecorsa di scorrimento
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione
Freno Disponibile

Supporto tecnico