• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

SUS-ET-S Ruote girevoli con perno di tipo filettato (con freni)

SUS-ET-S Ruote girevoli con perno di tipo filettato (con freni)
  • Sconto volumi elevati
A compact, all-stainless steel caster used for hand trucks, store appliances, etc. Wheel rotation can be locked.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-ET-50ELS-M12X35
SUS-ET-50NS-M12X35
SUS-ET-50URS-M12X35
SUS-ET-65NS-M12X35
SUS-ET-65RHS-M12X35
SUS-ET-65URS-M12X35
SUS-ET-75NS-M12X35
SUS-ET-75RHS-M12X35
SUS-ET-75URS-M12X35
SUS-ET-100ELS-M12X35
SUS-ET-100ELS-M16X40
SUS-ET-100NRS-M12X35
SUS-ET-100NRS-M16X40
SUS-ET-100NS-M12X35
SUS-ET-100NS-M16X40
SUS-ET-100RHS-M16X40
SUS-ET-100URS-M12X35
SUS-ET-100URS-M16X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. filettatura Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico

10.01 €

1 12 giorni -68~35.0025ElastomeroResistenza chimicaM12502049Carico leggero

9.87 €

1 5 giorni -6835.01~80.0040[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM12502149Carico leggero

10.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-6835.01~80.0038[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM12502149Carico leggero

12.70 €

1 12 giorni -8535.01~80.0040[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM12652157Carico leggero

12.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-85~35.0030GommaNAM12652157Carico leggero

15.11 €

1 5 giorni -8535.01~80.0040[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM12652157Carico leggero

13.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-9535.01~80.0050[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM12752165Carico leggero/medio

16.18 €

1 5 giorni -9535.01~80.0040GommaNAM12752165Carico leggero

13.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-9535.01~80.0045[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM12752165Carico leggero

17.88 €

1 12 giorni -12635.01~80.0050ElastomeroResistenza chimicaM121002782Carico leggero/medio

22.56 €

1 12 giorni -12635.01~80.0050ElastomeroResistenza chimicaM161002782Carico leggero/medio

19.78 €

1 12 giorni -12635.01~80.0060[Altro] Gomma con lamina di nylonNAM121002782Carico leggero/medio

25.41 €

1 12 giorni -12635.01~80.0060[Altro] Gomma con lamina di nylonNAM161002782Carico leggero/medio

17.16 €

1 7 giorni 1012635.01~80.0060[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM121002582Carico leggero/medio

18.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012635.01~80.0060[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM161002582Carico leggero/medio

25.96 €

1 7 giorni -12635.01~80.0050GommaNAM161002582Carico leggero/medio

20.54 €

1 5 giorni -12635.01~80.0060[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM121002882Carico leggero/medio

25.57 €

1 5 giorni -12635.01~80.0060[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM161002882Carico leggero/medio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Acciaio inox
Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano Freno Disponibile Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico