Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Combinazione di passi per fori asolati | Freno | Cuscinetti rotella | Tipo di leva finecorsa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.82 € | 1 | 5 giorni | 103 | 80.01~140.00 | 100 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 84 | Carico medio | - | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Destra) | ||
36.65 € | 1 | 5 giorni | 144 | 80.01~140.00 | 100 | - | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 67 ~ 74 | 67 ~ 74 | 95 | 95 | 100 | 32 | 86 | Carico medio | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | - | - | - | ||
34.28 € | 1 | 12 giorni | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 112 | Carico medio | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Sinistra) | ||
34.28 € | 1 | 5 giorni | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 112 | Carico medio | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Destra) | ||
52.40 € | 1 | 5 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 180 | - | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 75 ~ 82 | 75 ~ 82 | 105 | 105 | 130 | 40 | 108 | Carico medio | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | - | - | - | ||
50.42 € | 1 | 12 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 133 | Carico medio | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Sinistra) | ||
50.42 € | 1 | 5 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 133 | Carico medio | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Destra) | ||
64.83 € | 1 | 14 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 200 | - | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 87 ~ 94 | 87 ~ 94 | 120 | 120 | 150 | 40 | 115 | Carico pesante | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | - | - | - | ||
59.71 € | 1 | 12 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 133 | Carico pesante | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Sinistra) | ||
59.71 € | 1 | 5 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 133 | Carico pesante | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Destra) | ||
82.52 € | 1 | 5 giorni | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 105(110) | 105(110) | 140 | 140 | 200 | 43 | 156 | Carico pesante | 105-105, 106-106, 107-107, 108-108, 109-109, 110-110 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Destra) | ||
48.94 € | 1 | 14 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 180 | - | NA | Foro lungo | 75 ~ 82 | 75 ~ 82 | 105 | 105 | 130 | 40 | 108 | Carico medio | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | - | - | - | ||
33.63 € | 1 | 5 giorni | 103 | 80.01~140.00 | 120 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 84 | Carico medio | - | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Destra) | ||
37.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 144 | 140.01~220.00 | 180 | - | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 67 ~ 74 | 67 ~ 74 | 95 | 95 | 100 | 32 | 86 | Carico medio | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | - | - | - | |
35.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 112 | Carico medio | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Sinistra) | |
31.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 112 | Carico medio | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Destra) | |
57.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 35 | 133 | Carico pesante | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Sinistra) | |
51.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 35 | 133 | Carico pesante | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Destra) | |
73.68 € | 1 | 5 giorni | 198 | 220.01~320.00 | 300 | - | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 87 ~ 94 | 87 ~ 94 | 120 | 120 | 150 | 38 | 115 | Carico pesante | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | - | - | - | ||
66.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 38 | 133 | Carico pesante | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Sinistra) | |
59.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 38 | 133 | Carico pesante | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Destra) | |
102.75 € | 1 | 5 giorni | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 105(110) | 105(110) | 140 | 140 | 200 | 42 | 156 | Carico extra pesante | 105-105, 106-106, 107-107, 108-108, 109-109, 110-110 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Sinistra) | ||
86.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro lungo | 105(110) | 105(110) | 140 | 140 | 200 | 42 | 156 | Carico extra pesante | 105-105, 106-106, 107-107, 108-108, 109-109, 110-110 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Destra) | |
24.01 € | 1 | 5 giorni | 103 | 35.01~80.00 | 80 | Gomma | NA | Foro rotondo | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 84 | Carico leggero/medio | - | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Destra) | ||
33.38 € | 1 | 5 giorni | 144 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | NA | Foro lungo | 67 ~ 74 | 67 ~ 74 | 95 | 95 | 100 | 32 | 86 | Carico medio | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | - | - | - | ||
31.39 € | 1 | 5 giorni | 144 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | NA | Foro lungo | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 112 | Carico medio | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Sinistra) | ||
26.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 144 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | NA | Foro lungo | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 112 | Carico medio | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Destra) | |
49.27 € | 1 | 5 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 180 | Gomma | NA | Foro lungo | 75 ~ 82 | 75 ~ 82 | 105 | 105 | 130 | 40 | 108 | Carico medio | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | - | - | - | ||
47.60 € | 1 | 5 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 180 | Gomma | NA | Foro lungo | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 133 | Carico medio | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Sinistra) | ||
47.60 € | 1 | 5 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 180 | Gomma | NA | Foro lungo | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 133 | Carico medio | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Destra) | ||
57.05 € | 1 | 5 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | NA | Foro lungo | 87 ~ 94 | 87 ~ 94 | 120 | 120 | 150 | 40 | 115 | Carico pesante | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | - | - | - | ||
52.60 € | 1 | 5 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | NA | Foro lungo | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 133 | Carico pesante | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Sinistra) | ||
52.60 € | 1 | 5 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | NA | Foro lungo | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 133 | Carico pesante | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Destra) | ||
76.89 € | 1 | 5 giorni | 250 | 220.01~320.00 | 250 | Gomma | NA | Foro lungo | 105(110) | 105(110) | 140 | 140 | 200 | 43 | 156 | Carico pesante | 105-105, 106-106, 107-107, 108-108, 109-109, 110-110 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Sinistra) | ||
76.89 € | 1 | 5 giorni | 250 | 220.01~320.00 | 250 | Gomma | NA | Foro lungo | 105(110) | 105(110) | 140 | 140 | 200 | 43 | 156 | Carico pesante | 105-105, 106-106, 107-107, 108-108, 109-109, 110-110 | Disponibile | Disponibile | Leva con doppio finecorsa (Destra) |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Combinazione di passi per fori asolati
Freno
Cuscinetti rotella
Tipo di leva finecorsa
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali