• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota girevole con perno E-S (Con Freni)

Ruota girevole con perno E-S (Con Freni)
A compact caster for industrial purposes. Wheel rotation can be locked using the stopper pedal located on the main body side surface.

[Features]
· A compact screw-in type caster made entirely of stainless steel.
· Rotation of the wheel can be locked.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E-50ELS
E-50NS
E-50RS
E-50URS
E-65ELS
E-65NS
E-65RHS
E-65URS
E-75ELS
E-75NS
E-75RHS
E-75URS
E-100ELS
E-100NRBDS
E-100NRS
E-100NS
E-100RHS
E-100UHFDS
E-100URS
E-125RHS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico Cuscinetti rotella Codice JAN Codice d'ordine

5.14 €

1 5 giorni 65~35.0025ElastomeroResistenza chimica56287042502049Carico leggeroNA--

4.78 €

1 5 giorni 6535.01~80.0040[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli56287042502149Carico leggeroNA--

5.51 €

1 5 giorni 65~35.0030GommaNA56287042502049Carico leggeroNA--

6.13 €

1 5 giorni 6535.01~80.0038[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli56287042502149Carico leggeroNA--

5.82 €

1 5 giorni 82~35.0030ElastomeroResistenza chimica56287042652157Carico leggeroNA4562182579768412-6912

6.12 €

1 7 giorni 8235.01~80.0040[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli56287042652157Carico leggeroNA--

7.21 €

1 7 giorni 82~35.0030GommaNA56287042652157Carico leggeroNA--

8.48 €

1 7 giorni 8235.01~80.0040[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli56287042652157Carico leggeroNA--

7.69 €

1 5 giorni 92~35.0030ElastomeroResistenza chimica56287042752165Carico leggeroNA4562182578556380-3121

6.89 €

1 5 giorni 9235.01~80.0050[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli56287042752165Carico leggero/medioNA--

8.29 €

1 7 giorni 9235.01~80.0040GommaNA56287042752165Carico leggeroNA--

8.99 €

1 5 giorni 9235.01~80.0045[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli56287042752165Carico leggeroNA--

12.90 €

1 5 giorni 12235.01~80.0050ElastomeroResistenza chimica8240100581002782Carico leggero/medioNA--

19.73 €

1 12 giorni 12235.01~80.0060[Altro] Gomma con lamina di nylonNA8240100581002782Carico leggero/medioDisponibile--

16.98 €

1 10 giorni 12235.01~80.0060[Altro] Gomma con lamina di nylonNA8240100581002782Carico leggero/medioNA--

11.59 €

1 7 giorni 12235.01~80.0060[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli8240100581002582Carico leggero/medioNA--

14.66 €

1 7 giorni 12235.01~80.0050GommaNA8240100581002582Carico leggero/medioNA--

20.40 €

1 12 giorni 12235.01~80.0060[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli8240100581002882Carico leggero/medioDisponibile--

15.28 €

1 7 giorni 12235.01~80.0060[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli8240100581002882Carico leggero/medioNA--

20.54 €

1 7 giorni 12235.01~80.0050GommaNA8240100581252599Carico leggero/medioNA--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano Freno Disponibile

Supporto tecnico