Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ST-75NRBSW-1-M12X35 |
ST-75NRBSW-1-M16X40 |
ST-75NRBSW-3-M12X35 |
ST-75NUSW-1-M16X40 |
ST-75UHFSW-1-M12X35 |
ST-75UHFSW-2-M12X35 |
ST-75UHFSW-2-M16X40 |
ST-75UHFSW-3-M12X35 |
ST-100NUSW-1-M16X40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Cuscinetti rotella | Tipo di leva finecorsa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.27 € | 1 | 5 giorni | 104 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | M12 | 75 | 27 | 92 | Disponibile | Tipo 1 (Finecorsa in plastica) | ||
18.27 € | 1 | 5 giorni | 104 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | M16 | 75 | 27 | 92 | Disponibile | Tipo 1 (Finecorsa in plastica) | ||
19.28 € | 1 | 12 giorni | 104 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | M12 | 75 | 27 | 96 | Disponibile | Tipo 3 (Con finecorsa piastra in acciaio/leva di rilascio) | ||
18.80 € | 1 | 14 giorni | 104 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M16 | 75 | 25 | 92 | NA | Tipo 1 (Finecorsa in plastica) | ||
17.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 104 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 75 | 26 | 92 | Disponibile | Tipo 1 (Finecorsa in plastica) | |
20.67 € | 1 | 5 giorni | 104 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 75 | 26 | 104 | Disponibile | Tipo 2 (Con finecorsa in plastica/leva di rilascio) | ||
20.67 € | 1 | 5 giorni | 104 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M16 | 75 | 26 | 104 | Disponibile | Tipo 2 (Con finecorsa in plastica/leva di rilascio) | ||
19.70 € | 1 | 5 giorni | 104 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 75 | 26 | 96 | Disponibile | Tipo 3 (Con finecorsa piastra in acciaio/leva di rilascio) | ||
21.99 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 132 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M16 | 100 | 25 | 93 | NA | Tipo 1 (Finecorsa in plastica) |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Finecorsa | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(daN) | 70 | Materiale raccordo | Acciaio | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Sollevamento verticale |
Categoria di carico | Carico leggero/medio | Freno | Disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. filettatura
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Cuscinetti rotella
Tipo di leva finecorsa
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali