• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunti universali / bloccaggio del mozzo / 1 giunto / corpo: alluminio / XUT / NBK

Giunti universali / bloccaggio del mozzo / 1 giunto / corpo: alluminio / XUT / NBK
  • Sconto volumi elevati
Small eccentricity reaction force, high torque, high torsional rigidity, highly responsive, with vibration absorption.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XUT-15C-3-3
XUT-15C-3-4
XUT-15C-3-5
XUT-15C-3-6
XUT-15C-4-4
XUT-15C-4-5
XUT-15C-4-6
XUT-15C-5-5
XUT-15C-5-6
XUT-15C-6-6
XUT-20C-4-4
XUT-20C-4-5
XUT-20C-4-6
XUT-20C-4-7-BT
XUT-20C-4-8
XUT-20C-5-5
XUT-20C-5-6
XUT-20C-5-8
XUT-20C-6-6
XUT-20C-6-7-BT
XUT-20C-6-8
XUT-20C-7-BT-7-BT
XUT-20C-8-8
XUT-25C-5-5
XUT-25C-5-6
XUT-25C-5-8
XUT-25C-5-10
XUT-25C-5-11
XUT-25C-5-12
XUT-25C-6-6
XUT-25C-6-8
XUT-25C-6-9-BT
XUT-25C-6-10
XUT-25C-6-11
XUT-25C-6-12
XUT-25C-7-BT-10
XUT-25C-8-8
XUT-25C-8-10
XUT-25C-8-11
XUT-25C-8-12
XUT-25C-9-BT-KT-9-BT-KT
XUT-25C-10-10
XUT-25C-10-11
XUT-25C-10-12
XUT-25C-10-KT-10
XUT-25C-11-11
XUT-25C-11-12
XUT-25C-12-12
XUT-25C-12-KT-12
XUT-30C-6-6
XUT-30C-6-8
XUT-30C-6-9-BT
XUT-30C-6-10
XUT-30C-6-11
XUT-30C-6-12
XUT-30C-6-14
XUT-30C-8-8
XUT-30C-8-9-BT
XUT-30C-8-10
XUT-30C-8-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Lavoro extra Sede chiavetta

56.49 €

1 Stesso giorno

Stock

100.05–1.003315180.3420002.3×10-7Foro albero standardNA

77.59 €

1 9 giorni 100.05–1.003415180.3420002.3×10-7Foro albero standardNA

77.59 €

1 9 giorni 100.05–1.003515180.3420002.3×10-7Foro albero standardNA

77.59 €

1 9 giorni 100.05–1.003615180.3420002.3×10-7Foro albero standardNA

77.59 €

1 9 giorni 100.05–1.004415180.3420002.3×10-7Foro albero standardNA

77.59 €

1 9 giorni 100.05–1.004515180.3420002.3×10-7Foro albero standardNA

77.59 €

1 9 giorni 100.05–1.004615180.3420002.3×10-7Foro albero standardNA

77.59 €

1 9 giorni 100.05–1.005515180.3420002.3×10-7Foro albero standardNA

77.59 €

1 9 giorni 100.05–1.005615180.3420002.3×10-7Foro albero standardNA

58.23 €

1 Stesso giorno

Stock

100.05–1.006615180.3420002.3×10-7Foro albero standardNA

85.06 €

1 9 giorni 100.05–1.004420200.6310008.1×10-7Foro albero standardNA

85.06 €

1 9 giorni 100.05–1.004520200.6310008.1×10-7Foro albero standardNA

85.06 €

1 9 giorni 100.05–1.004620200.6310008.1×10-7Foro albero standardNA

111.61 €

1 11 giorni 100.05–1.004720200.6310008.1×10-7Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

85.06 €

1 9 giorni 100.05–1.004820200.6310008.1×10-7Foro albero standardNA

85.06 €

1 9 giorni 100.05–1.005520200.6310008.1×10-7Foro albero standardNA

85.06 €

1 9 giorni 100.05–1.005620200.6310008.1×10-7Foro albero standardNA

85.06 €

1 9 giorni 100.05–1.005820200.6310008.1×10-7Foro albero standardNA

85.06 €

1 9 giorni 100.05–1.006620200.6310008.1×10-7Foro albero standardNA

111.61 €

1 11 giorni 100.05–1.006720200.6310008.1×10-7Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

85.06 €

1 9 giorni 100.05–1.006820200.6310008.1×10-7Foro albero standardNA

137.54 €

1 11 giorni 100.05–1.007720200.6310008.1×10-7Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

85.06 €

1 9 giorni 100.05–1.008820200.6310008.1×10-7Foro albero standardNA

97.07 €

1 9 giorni 101.01–3.005525271.2250002.7×10-6Foro albero standardNA

97.07 €

1 9 giorni 101.01–3.005625271.2250002.7×10-6Foro albero standardNA

97.07 €

1 9 giorni 101.01–3.005825271.2250002.7×10-6Foro albero standardNA

97.07 €

1 9 giorni 101.01–3.0051025271.2250002.7×10-6Foro albero standardNA

97.07 €

1 9 giorni 101.01–3.0051125271.2250002.7×10-6Foro albero standardNA

97.07 €

1 9 giorni 101.01–3.0051225271.2250002.7×10-6Foro albero standardNA

97.07 €

1 9 giorni 101.01–3.006625271.2250002.7×10-6Foro albero standardNA

97.07 €

1 9 giorni 101.01–3.006825271.2250002.7×10-6Foro albero standardNA

123.50 €

1 15 giorni 101.01–3.006925271.2250002.7×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

97.07 €

1 9 giorni 101.01–3.0061025271.2250002.7×10-6Foro albero standardNA

97.07 €

1 9 giorni 101.01–3.0061125271.2250002.7×10-6Foro albero standardNA

97.07 €

1 9 giorni 101.01–3.0061225271.2250002.7×10-6Foro albero standardNA

123.50 €

1 13 giorni 101.01–3.0071025271.2250002.7×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

70.47 €

1 9 giorni 101.01–3.008825271.2250002.7×10-6Foro albero standardNA

97.07 €

1 9 giorni 101.01–3.0081025271.2250002.7×10-6Foro albero standardNA

97.07 €

1 9 giorni 101.01–3.0081125271.2250002.7×10-6Foro albero standardNA

97.07 €

1 9 giorni 101.01–3.0081225271.2250002.7×10-6Foro albero standardNA

122.59 €

1 15 giorni 101.01–3.009925271.2250002.7×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoSui due lati

97.07 €

1 9 giorni 101.01–3.00101025271.2250002.7×10-6Foro albero standardNA

97.07 €

1 9 giorni 101.01–3.00101125271.2250002.7×10-6Foro albero standardNA

97.07 €

1 9 giorni 101.01–3.00101225271.2250002.7×10-6Foro albero standardNA

110.60 €

1 11 giorni 101.01–3.00101025271.2250002.7×10-6Foro albero standardForo D1

97.07 €

1 9 giorni 101.01–3.00111125271.2250002.7×10-6Foro albero standardNA

97.07 €

1 9 giorni 101.01–3.00111225271.2250002.7×10-6Foro albero standardNA

97.07 €

1 9 giorni 101.01–3.00121225271.2250002.7×10-6Foro albero standardNA

110.60 €

1 15 giorni 101.01–3.00121225271.2250002.7×10-6Foro albero standardForo D1

108.71 €

1 9 giorni 101.01–3.006630302.4210006.2×10-6Foro albero standardNA

108.71 €

1 9 giorni 101.01–3.006830302.4210006.2×10-6Foro albero standardNA

135.00 €

1 15 giorni 101.01–3.006930302.4210006.2×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

108.71 €

1 9 giorni 101.01–3.0061030302.4210006.2×10-6Foro albero standardNA

108.71 €

1 9 giorni 101.01–3.0061130302.4210006.2×10-6Foro albero standardNA

108.71 €

1 9 giorni 101.01–3.0061230302.4210006.2×10-6Foro albero standardNA

108.71 €

1 9 giorni 101.01–3.0061430302.4210006.2×10-6Foro albero standardNA

108.71 €

1 9 giorni 101.01–3.008830302.4210006.2×10-6Foro albero standardNA

107.26 €

1 Stesso giorno

Stock

101.01–3.008930302.4210006.2×10-6Foro albero di lavoro aggiuntivoNA

108.71 €

1 9 giorni 101.01–3.0081030302.4210006.2×10-6Foro albero standardNA

108.71 €

1 9 giorni 101.01–3.0081130302.4210006.2×10-6Foro albero standardNA

Loading...

Informazioni di base

Tipo Con fenditure Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità Applicazione Servomotore / Motore a passo
Gamma di rotazioni massima(r/min) 10,001–78,000 Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni Materiale corpo EN AW-2017 Equiv.
Categoria Corpo giunto Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) 0.02–0.2 Disallineamento laterale ammesso(mm) 0.2
Disallineamento angolare ammesso(deg) 1 Tipo A morsetto Struttura A morsetto

Supporto tecnico