Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Materiale corpo | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale soffietti | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 12 | 23.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
25.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 12 | 23.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
22.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 12 | 23.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
22.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 12 | 23.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
52.21 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 6.35 | 12 | 23.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
25.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 12 | 23.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
25.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 12 | 23.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
25.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 12 | 23.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
52.21 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 6.35 | 12 | 23.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
25.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 12 | 23.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
25.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 12 | 23.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
52.21 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6.35 | 12 | 23.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
25.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 12 | 23.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
52.21 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6.35 | 12 | 23.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
78.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6.35 | 6.35 | 12 | 23.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
43.33 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 12 | 23.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.7×10-8 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
49.84 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 12 | 23.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.7×10-8 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
49.84 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 12 | 23.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.7×10-8 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
29.83 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 16 | 26.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
29.83 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 16 | 26.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
29.83 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 16 | 26.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
56.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 7 | 16 | 26.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
29.83 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 8 | 16 | 26.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
29.83 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 16 | 26.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
29.83 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 16 | 26.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
56.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 7 | 16 | 26.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
29.83 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 8 | 16 | 26.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
27.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 16 | 26.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
56.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 7 | 16 | 26.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
29.83 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 8 | 16 | 26.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
82.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 7 | 16 | 26.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
56.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 8 | 16 | 26.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
26.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 16 | 26.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
54.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 16 | 26.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.7×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
48.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 16 | 26.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.7×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
80.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6.35 | 16 | 26.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.7×10-7 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
54.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 16 | 26.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.7×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
80.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6.35 | 16 | 26.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.7×10-7 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
106.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6.35 | 6.35 | 16 | 26.5 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.7×10-7 | A morsetto | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
30.28 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 20 | 33 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
33.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 20 | 33 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
60.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 7 | 20 | 33 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
33.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 8 | 20 | 33 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
60.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 9 | 20 | 33 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
73.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 9 | 20 | 33 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
33.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 10 | 20 | 33 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
47.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 10 | 20 | 33 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | Foro D2 | ||
33.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 20 | 33 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
60.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 7 | 20 | 33 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
33.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 8 | 20 | 33 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
60.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 9 | 20 | 33 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
73.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 9 | 20 | 33 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
33.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 10 | 20 | 33 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
47.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 10 | 20 | 33 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | Foro D2 | ||
86.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 7 | 20 | 33 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
60.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 8 | 20 | 33 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
86.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 9 | 20 | 33 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
99.47 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 9 | 20 | 33 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 | ||
60.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 10 | 20 | 33 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
73.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 10 | 20 | 33 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | JIS-C5191 | +0.6/-1.8 | 9.9×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | Foro D2 |
Loading...
Tipo | Con soffietti | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di rotazioni massima(r/min) | 10,001–78,000 | Caratteristiche | Gioco 0 | Categoria | Corpo giunto |
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 0.02–0.2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Materiale corpo
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Materiale soffietti
Struttura
Lavoro extra
Sede chiavetta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali