Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XSTS-25C-8X10 |
XSTS-32C-14X14 |
XSTS-40C-12X18 |
XWSS-25C-5X6 |
XWSS-25C-5X10 |
XWSS-25C-8X10 |
XWSS-32C-8X14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Disallineamento ammesso | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Caratteristiche | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessa (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.90 € | 1 | 14 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01–3.00 | 8 | 10 | 25 | 31 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto | 2 | 25000 | 0.02–0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 7.1×10-6 | ||
171.34 € | 1 | 16 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 3.01–5.00 | 14 | 14 | 32 | 41 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto | 3.5 | 19000 | 0.02–0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.7×10-5 | ||
384.79 € | 1 | 16 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 5.01–10.00 | 12 | 18 | 40 | 56 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Termoresistenza / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto | 8 | 15000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.0×10-5 | ||
108.35 € | 1 | 35 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 1.01–3.00 | 5 | 6 | 25 | 25 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto | 2 | 25000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 6.3×10-6 | ||
108.35 € | 1 | 35 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 1.01–3.00 | 5 | 10 | 25 | 25 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto | 2 | 25000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 6.3×10-6 | ||
97.63 € | 1 | 14 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 1.01–3.00 | 8 | 10 | 25 | 25 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto | 2 | 25000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 6.3×10-6 | ||
143.56 € | 1 | 16 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 3.01–5.00 | 8 | 14 | 32 | 32 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto | 3.5 | 19000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 2.2×10-5 |
Loading...
Tipo | Con fenditure | Applicazione | Motore a passo | Gamma di rotazioni massima(r/min) | 10,001–78,000 |
---|---|---|---|---|---|
Categoria | Corpo giunto |
Configura
Proprietà di base
Disallineamento ammesso
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Caratteristiche
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali