Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MSXP-25C-6-8 |
MSXP-25C-6-10 |
MSXP-25C-8-8 |
MSXP-25C-8-10 |
MSXP-25C-10-10 |
MSXP-30C-8-8 |
MSXP-30C-8-10 |
MSXP-30C-10-12 |
MSXP-30C-12-12 |
MSXP-36C-10-14 |
MSXP-36C-12-14 |
MSXP-36C-14-15 |
MSXP-36C-15-15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 8 | 25 | 25 | 0.7 | 25000 | 3.0×10-7 | ||
79.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 10 | 25 | 25 | 0.7 | 25000 | 3.0×10-7 | ||
79.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 25 | 25 | 0.7 | 25000 | 3.0×10-7 | ||
79.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 10 | 25 | 25 | 0.7 | 25000 | 3.0×10-7 | ||
85.41 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 10 | 10 | 25 | 25 | 0.7 | 25000 | 3.0×10-7 | ||
90.25 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 30 | 30 | 1 | 21000 | 7.8×10-7 | ||
90.25 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 10 | 30 | 30 | 1 | 21000 | 7.8×10-7 | ||
90.25 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 10 | 12 | 30 | 30 | 1 | 21000 | 7.8×10-7 | ||
90.25 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 12 | 12 | 30 | 30 | 1 | 21000 | 7.8×10-7 | ||
133.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 14 | 36 | 35 | 1.5 | 17000 | 1.8×10-6 | ||
133.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 12 | 14 | 36 | 35 | 1.5 | 17000 | 1.8×10-6 | ||
133.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 14 | 15 | 36 | 35 | 1.5 | 17000 | 1.8×10-6 | ||
133.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 15 | 15 | 36 | 35 | 1.5 | 17000 | 1.8×10-6 |
Loading...
Tipo | Con fenditure | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di rotazioni massima(r/min) | 10,001–78,000 | Caratteristiche | Gioco 0 / Termoresistenza / Ambiente pulito / Ambiente sottovuoto | Materiale corpo | PEEK |
Categoria | Corpo giunto | Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 0.02–0.2 | Disallineamento laterale ammesso(mm) | 0.05 |
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 0.5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 | Disallineamento assiale ammesso(mm) | ±0,1 |
Struttura | A morsetto | Lavoro extra | Foro albero standard | Sede chiavetta | NA |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali