Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Circonferenza passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 108 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 114 | ||
18.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 123 | ||
18.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 129 | ||
18.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 147 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 198 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 210 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 240 | ||
18.94 € | 1 | 9 giorni | 10 | 270 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 348 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 366 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 381 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 417 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 423 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 426 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 513 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 540 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 543 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 561 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 570 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 582 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 588 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 600 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 633 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 642 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 651 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 666 | ||
18.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 672 |
Loading...
Profilo cinghia | Estremità chiusa | Superficie denti cinghia | Standard (un lato) | Materiale cinghia | Cinghia in gomma |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anima | Fibra di vetro | Profilo cinghia | 3GT | Larghezza nominale W (mm)(mm) | 9 |
Tipologia Profilo cinghia | Cinghia con profilo denti cilindrici GT | Coppia di trasmissione | Coppia elevata |
Configura
Proprietà di base
Circonferenza passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali