• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Attrezzo di montaggio per pistoncino, PXV-W / PXV-Z

Attrezzo di montaggio per pistoncino, PXV-W / PXV-Z
Use in combination with an indexing plunger.

[Features]
- Use in combination with an indexing plunger, [PXV] or [PXVS].
- Set screws (Grub screws with brass pad SGP-BR) included with all products.
- Materials/finish: SUM22L, black oxide (black).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PXV-W-M12
PXV-W-M16
PXV-W-M20
PXV-Z-M12
PXV-Z-M16
PXV-Z-M20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro per vite
(mm)
Perforazione da 4 lati

48.15 €

1 9 giorni 12Due fori svasati

50.28 €

1 6 giorni 16Due fori svasati

50.87 €

1 9 giorni 20Due fori svasati

56.96 €

1 9 giorni 12NA

61.25 €

1 9 giorni 16NA

61.69 €

1 9 giorni 20NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parti di montaggio ausiliarie Materiale EN 1.0715 Equiv. Finitura Ossido nero

Supporto tecnico