Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LZX-50-KV |
LZX-50-SK |
LZXS-50-KV |
LZXS-50-SK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Profilo leva con manopola | Sezione di montaggio | Raggio di rotazione R (mm) | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Sezione di attacco, trattamento superficie | Materiale manopola | Trattamento superficie manopola | Colore corpo principale | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | Profilo con manopola | Pomello | Filettatura maschio | 109 | [Acciaio] EN 1.1141 Equiv. | Ossido nero | Ossido nero | Resina fenolica | NA | Nero | Tipo con leva | ||
108.25 € | 1 | 9 giorni | 10 | Senza manopola | - | Foro quadrato | - | [Acciaio] EN 1.1141 Equiv. | Ossido nero | Ossido nero | Resina fenolica | - | Nero | Con azionamento chiave | ||
277.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | Profilo con manopola | Pomello | Filettatura maschio | 109 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | NA | - | NA | Tessuto | Tipo con leva | ||
190.19 € | 1 | 9 giorni | 10 | Senza manopola | - | Foro quadrato | - | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | NA | - | - | Tessuto | Con azionamento chiave |
Loading...
Applicazione | Leva controller | Tipo, morsetto | Leva a camma | Direzione di funzionamento | Orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Sezione di attacco, materiale | Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | Diametro sezione di montaggio M | 10 | Sezione di attacco, lunghezza L(mm) | 11 |
Configura
Proprietà di base
Profilo
Profilo leva con manopola
Sezione di montaggio
Raggio di rotazione R(mm)
Materiale corpo principale
Corpo principale, trattamento superficie
Sezione di attacco, trattamento superficie
Materiale manopola
Trattamento superficie manopola
Colore corpo principale
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali