Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo bullone di regolazione | Larghezza D (mm) | Carico ammesso (kN) | Lunghezza filettatura Lm (mm) | Altezza corpo principale H (mm) | Filettatura nominale M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | Standard | 25 | - | - | 4 | 8 | ||
14.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | Con base in gomma | 25 | - | - | 4 | 8 | ||
8.37 € | 1 | 9 giorni | 10 | Standard | 32 | - | - | 5 | 10 | ||
12.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con base in gomma | 32 | - | - | 5 | 10 | ||
9.63 € | 1 | 9 giorni | 10 | Standard | 40 | - | - | 6 | 12 | ||
11.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | Standard | 50 | - | - | 7 | 12 | ||
20.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | Con base in gomma | 50 | - | - | 7 | 12 | ||
15.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | Standard | 60 | - | - | 8.5 | 16 | ||
27.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | Con base in gomma | 60 | - | - | 8.5 | 16 | ||
7.28 € | 1 | 6 giorni | 10 | Standard | 25 | 5 | 40 | 4 | 8 | ||
16.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | Con base in gomma | 25 | 5 | 63 | 4 | 8 | ||
9.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | Standard | 32 | 7 | 50 | 5 | 10 | ||
13.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | Con base in gomma | 32 | 7 | 50 | 5 | 10 | ||
10.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard | 32 | 7 | 80 | 5 | 10 | |
14.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con base in gomma | 32 | 7 | 80 | 5 | 10 | |
11.98 € | 1 | 9 giorni | 10 | Standard | 40 | 10 | 63 | 6 | 12 | ||
20.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | Con base in gomma | 40 | 10 | 63 | 6 | 12 | ||
17.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | Standard | 40 | 10 | 100 | 6 | 12 | ||
25.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | Con base in gomma | 40 | 10 | 100 | 6 | 12 | ||
10.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard | 50 | 10 | 63 | 7 | 12 | ||
18.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con base in gomma | 50 | 10 | 63 | 7 | 12 | |
18.47 € | 1 | 9 giorni | 10 | Standard | 50 | 10 | 100 | 7 | 12 | ||
27.81 € | 1 | 9 giorni | 10 | Con base in gomma | 50 | 10 | 100 | 7 | 12 | ||
25.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | Standard | 60 | 14 | 80 | 8.5 | 16 | ||
37.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | Con base in gomma | 60 | 14 | 80 | 8.5 | 16 | ||
28.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | Standard | 60 | 14 | 125 | 8.5 | 16 | ||
32.58 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con base in gomma | 60 | 14 | 125 | 8.5 | 16 |
Loading...
Tipo | Tipo bullone di regolazione | Angolo di rotazione θ(deg) | 30 | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | EN 1.0715 Equiv. | Trattamento superficie filettatura | Cromatura trivalente | Materiale corpo | Nylon 6 |
Trattamento superficie corpo principale | NA | Proprietà | Standard | Meccanismo rotante | Disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo bullone di regolazione
Larghezza D(mm)
Carico ammesso(kN)
Lunghezza filettatura Lm(mm)
Altezza corpo principale H(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali