Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Viti a testa cilindrica ad incasso esagonale (Cromo nero a bassa temperatura) SNSS-RY

Viti a testa cilindrica ad incasso esagonale (Cromo nero a bassa temperatura) SNSS-RY
  • Sconto volumi elevati
· Excellent corrosion, chemical, and abrasion resistance. · With little out-gas it can be used in vacuum environments. · Excellent lubricity. Suitable for preventing thread galling and seizing. · Spectral reflectance: 1.5% or less. For optical equipment requiring anti-reflective properties.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNSS-M3X5-RY
SNSS-M3X6-RY
SNSS-M3X8-RY
SNSS-M3X10-RY
SNSS-M3X12-RY
SNSS-M3X16-RY
SNSS-M3X20-RY
SNSS-M4X6-RY
SNSS-M4X8-RY
SNSS-M4X10-RY
SNSS-M4X12-RY
SNSS-M4X16-RY
SNSS-M4X20-RY
SNSS-M4X25-RY
SNSS-M5X8-RY
SNSS-M5X10-RY
SNSS-M5X12-RY
SNSS-M5X16-RY
SNSS-M5X20-RY
SNSS-M5X25-RY
SNSS-M6X10-RY
SNSS-M6X12-RY
SNSS-M6X16-RY
SNSS-M6X20-RY
SNSS-M6X25-RY
SNSS-M6X30-RY
SNSS-M8X16-RY
SNSS-M8X25-RY
SNSS-M8X30-RY
SNSS-M8X35-RY
SNSS-M10X20-RY
SNSS-M10X25-RY
SNSS-M10X30-RY
SNSS-M10X35-RY
SNSS-M10X40-RY
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

8.57 €

1 Disponibile 8 giorni 350.5

8.57 €

1 Disponibile 8 giorni 360.5

8.57 €

1 Disponibile 6 giorni 380.5

7.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3100.5

8.57 €

1 Disponibile 8 giorni 3120.5

8.57 €

1 Disponibile 8 giorni 3160.5

8.57 €

1 Disponibile 8 giorni 3200.5

8.57 €

1 Disponibile 8 giorni 460.7

8.57 €

1 Disponibile 8 giorni 480.7

8.57 €

1 Disponibile 6 giorni 4100.7

8.57 €

1 Disponibile 6 giorni 4120.7

8.57 €

1 Disponibile 8 giorni 4160.7

8.59 €

1 Disponibile 8 giorni 4200.7

7.48 €

1 Stesso giorno

Stock

4250.7

8.57 €

1 Disponibile 8 giorni 580.8

8.59 €

1 Disponibile 8 giorni 5100.8

8.59 €

1 Disponibile 8 giorni 5120.8

8.59 €

1 Disponibile 8 giorni 5160.8

8.59 €

1 Disponibile 8 giorni 5200.8

8.61 €

1 Disponibile 8 giorni 5250.8

8.59 €

1 Disponibile 8 giorni 6101

8.61 €

1 Disponibile 6 giorni 6121

8.61 €

1 Disponibile 8 giorni 6161

8.61 €

1 Disponibile 8 giorni 6201

8.62 €

1 Disponibile 8 giorni 6251

8.62 €

1 Disponibile 8 giorni 6301

9.07 €

1 Disponibile 8 giorni 8161.25

9.10 €

1 Disponibile 8 giorni 8251.25

9.12 €

1 Disponibile 8 giorni 8301.25

9.12 €

1 Disponibile 8 giorni 8351.25

9.15 €

1 Disponibile 8 giorni 10201.5

9.31 €

1 Disponibile 8 giorni 10251.5

9.34 €

1 Disponibile 13 giorni 10301.5

9.51 €

1 Disponibile 8 giorni 10351.5

9.52 €

1 Disponibile 8 giorni 10401.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Trattamento superficie Cromatura nera a basse temperature Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Profilo aggiuntivo Standard Classe di resistenza (acciaio inox) A2-70 Con filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard / Resistenza chimica / Per sistemi a depressione / Anticaduta
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico