• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rondella piana (SUS310S) SWAJ

Rondella piana (SUS310S) SWAJ
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Made of SUS310S.
· Excellent heat, oxidation, and nitric acid resistance.
· For use in nitric acid plants and elsewhere.
· For heat-resistance applications such as with sputtering equipment and high-temperature furnaces.
· Cleaned and purified.
· Oil and dust resistant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SWAJ-3-F
SWAJ-4-F
SWAJ-5-F
SWAJ-6-F
SWAJ-8-F
SWAJ-10-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
D.E. D
(mm)

10.57 €

1 9 giorni 3.230.57

9.29 €

1 9 giorni 4.340.89

9.29 €

1 9 giorni 5.35110

1.00 €

1 35 giorni 6.56113

1.61 €

1 Stesso giorno

Stock

8.581.518

1.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10.5101.522

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale: acciaio inox Acciaio inox (EN 1.4842 Equiv.)
Trattamento superficie (Dettaglio) NA

Supporto tecnico