Vite flangiata con attacco ad incasso esagonale SPN-L

Vite flangiata con attacco ad incasso esagonale SPN-L
  • Sconto volumi elevati
Screw plug with high hydraulic specifications. Metric fine thread and pipe parallel thread are standardized.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPN-1-L
SPN-2-L
SPN-3-L
SPN-4-L
SPN-6-L
SPN-8-L
SPN-10-L
SPN-M10-L
SPN-M12-L
SPN-M14-L
SPN-M16-L
SPN-M18-L
SPN-M22-L
SPN-M27-L
SPN-M33-L
SPN-M42-L
SPN-M48-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Filettatura nominale (G) Lunghezza
(mm)

4.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-1/88

6.47 €

1 6 giorni -1/412

7.81 €

1 6 giorni -3/812

11.16 €

1 6 giorni -1/214

16.64 €

1 6 giorni -3/416

27.11 €

1 6 giorni -116

49.27 €

1 8 giorni -1 1/416

4.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-8

5.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12-12

6.43 €

1 8 giorni 14-12

6.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

16-12

8.65 €

1 8 giorni 18-12

11.80 €

1 6 giorni 22-14

16.59 €

1 8 giorni 27-16

27.11 €

1 8 giorni 33-16

46.70 €

1 8 giorni 42-16

64.08 €

1 6 giorni 48-16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Con flangia Profilo foro di montaggio Esagono incassato Materiale EN 1.0715 Equiv.
Trattamento superficie Cromatura trivalente Conf. / Vara Quantità ridotta Materiale paraolio NBR (nero)

Supporto tecnico