Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SWUS-M6-VA |
SWUS-M8 |
SWUS-M8-VA |
SWUS-M10 |
SWUS-M10-VA |
SWUS-M12 |
SWUS-M12-VA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Unità di vendita | Sedi chiave (mm) | Spessore H (e T) (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 10 | 6 | 1 | ||
15.10 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | Scatola/confezione | 13 | 8 | 1.25 | |
0.86 € | 1 | 6 giorni | 8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 13 | 8 | 1.25 | |||
13.61 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | Scatola/confezione | 17 | 10 | 1.5 | |
1.51 € | 1 | 6 giorni | 10 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 17 | 10 | 1.5 | |||
20.18 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 12 | Scatola/confezione | 19 | 12 | 1.75 | ||
1.80 € | 1 | 8 giorni | 12 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 19 | 12 | 1.75 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA | Con filettatura | Filettatura metrica grossa |
---|---|---|---|---|---|
Applicazioni, funzioni | Arresto allentamento | Trattamento superficie (dettagli) | NA | Dettagli bloccaggio | Dado a coppia prevalente |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Unità di vendita
Sedi chiave(mm)
Spessore H (e T)(mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali