Viti in titanio con testa cilindrica e impronta a croce SNPT

Viti in titanio con testa cilindrica e impronta a croce SNPT
Made of titanium. The surface has been modified via special chemical polishing and brightening treatments. Oil and dust do not adhere to the surface, and there is minimal gas discharge. The specific gravity is about 60% that of stainless steel. For applications where weight reduction is necessary, such as with automobiles, aircraft, space equipment, medical equipment, and robots.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNPT-M3X10
SNPT-M3X12
SNPT-M3X16
SNPT-M3X20
SNPT-M4X6
SNPT-M4X8
SNPT-M4X12
SNPT-M4X16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)

1.63 €

1 9 giorni 3100.5

1.90 €

1 9 giorni 3120.5

2.04 €

1 9 giorni 3160.5

2.04 €

1 9 giorni 3200.5

2.04 €

1 9 giorni 460.7

2.04 €

1 9 giorni 480.7

2.16 €

1 9 giorni 4120.7

2.43 €

1 9 giorni 4160.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Titanio Trattamento superficie Lucidatura chimica speciale
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Standard / A bassa emissione di gas / Resistenza chimica / Non magnetici / Per ambienti sanitari A vite Filettatura intera

Supporto tecnico