• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Viti esagonali a testa bombata con incasso (Placcatura in argento) SVSS-AG

Viti esagonali a testa bombata con incasso (Placcatura in argento) SVSS-AG

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SVSS-M6X30-AG

Marca: NABEYA BI-TECH

Prezzo: 12.76

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SVSS-M6X30-AG

Codice componente
SVSS-M6X30-AG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.76 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Misura nominale vite (M) 6 Lunghezza L (mm) 30
Materiale Acciaio inox Trattamento superficie Placcatura in argento Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Passo(mm) 1 Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard / Conduttività elettrica / Per sistemi a depressione / Per ambienti sanitari A vite Filettatura intera

Si trova sulla pagina di Viti esagonali a testa bombata con incasso (Placcatura in argento) SVSS-AG, il codice articolo è il seguente: SVSS-M6X30-AG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SVSS-M6X30-AG.

Supporto tecnico