Vite flangiata con attacco ad incasso esagonale SFF

Vite flangiata con attacco ad incasso esagonale SFF
  • Sconto volumi elevati
Can be used for high pressure applications up to dynamic pressure 49MPa. For improving the high pressurization, compactness, and safety of hydraulic equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFF-1
SFF-2
SFF-3
SFF-4
SFF-6
SFF-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (G) Lunghezza
(mm)

2.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/810

2.83 €

1 6 giorni 1/412

3.46 €

1 Disponibile 8 giorni 3/812

4.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/216

6.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/416

34.73 €

1 6 giorni 121

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Con flangia Profilo foro di montaggio Esagono incassato Materiale EN 1.7220 Equiv.
Trattamento superficie Triferro Conf. / Vara Quantità ridotta

Supporto tecnico