Vite a testa piatta con incasso a croce in titanio SNFT

Vite a testa piatta con incasso a croce in titanio SNFT
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Made of titanium.
· The surface has been modified via special chemical polishing and brightening treatments.
· Oil and dust do not adhere to the surface, and there is minimal gas discharge.
· The specific gravity is about 60% that of stainless steel.
· For applications where weight reduction is necessary, such as with automobiles, aircraft, space equipment, medical equipment, and robots.
· Completely non-magnetic (0 flux density).
· Suitable for FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment, and electronic equipment requiring non-magnetic properties.
· The product has excellent chemical and salt-water resistance properties.
· For corrosion and chemical proof applications such as with marine equipment and plating equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNFT-M3X6
SNFT-M3X8
SNFT-M3X10
SNFT-M4X10
SNFT-M4X12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)

1.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

360.5

1.63 €

1 9 giorni 380.5

1.76 €

1 9 giorni 3100.5

2.16 €

1 9 giorni 4100.7

2.46 €

1 Stesso giorno

Stock

4120.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Titanio Trattamento superficie Lucidatura chimica speciale
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Standard / A bassa emissione di gas / Resistenza chimica / Non magnetici / Per ambienti sanitari A vite Filettatura intera

Supporto tecnico