Rondella in Titanio (Con scanalatura per sfiato del gas) SWAT-VF / SWAT-VF-PC

Rondella in Titanio (Con scanalatura per sfiato del gas) SWAT-VF / SWAT-VF-PC
For FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment and other vacuum equipment and chambers in clean rooms.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SWAT-3-VF
SWAT-4-VF
SWAT-5-VF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
D.E. D
(mm)

1.43 €

1 35 giorni 3.230.57

1.43 €

1 35 giorni 4.340.89

1.73 €

1 35 giorni 5.35110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale EN 3.7035 Equiv. (Classe titanio 2)
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettaglio) NA

Supporto tecnico