• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rondelle sferiche (SQW / SQWS)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SQW-3
SQW-4
SQW-5
SQW-6
SQW-8
SQW-10
SQW-12
SQWS-3
SQWS-4
SQWS-5
SQWS-6
SQWS-8
SQWS-10
SQWS-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) D.E. D
(mm)

10.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

AcciaioOssido nero3.53EN 1.1191 Equiv.-Ossido nero7.3

10.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

AcciaioOssido nero4.54EN 1.1191 Equiv.-Ossido nero9.4

11.86 €

1 6 giorni AcciaioOssido nero5.55EN 1.1191 Equiv.-Ossido nero11.5

9.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

AcciaioOssido nero6.66EN 1.1191 Equiv.-Ossido nero13

9.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

AcciaioOssido nero98EN 1.1191 Equiv.-Ossido nero17

10.96 €

1 6 giorni AcciaioOssido nero10.510EN 1.1191 Equiv.-Ossido nero22

10.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

AcciaioOssido nero13.512EN 1.1191 Equiv.-Ossido nero26

10.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio inoxNA3.53-Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA7.3

10.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio inoxNA4.54-Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA9.4

10.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio inoxNA5.55-Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA11.5

12.87 €

1 6 giorni Acciaio inoxNA6.66-Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA13

12.90 €

1 6 giorni Acciaio inoxNA98-Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA17

16.53 €

1 6 giorni Acciaio inoxNA1110-Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA23

14.78 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inoxNA1412-Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Configurazioni speciali Tipo Rondella sferica Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico