Vite flangiata attacco con incasso esagonale SPN-H

Vite flangiata attacco con incasso esagonale SPN-H
  • Sconto volumi elevati
Screw plug with high hydraulic specifications. Metric fine thread and pipe parallel thread are standardized.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPN-1-H
SPN-2-H
SPN-3-H
SPN-4-H
SPN-6-H
SPN-8-H
SPN-10-H
SPN-M10-H
SPN-M12-H
SPN-M14-H
SPN-M16-H
SPN-M18-H
SPN-M22-H
SPN-M27-H
SPN-M33-H
SPN-M42-H
SPN-M48-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Filettatura nominale (G) Lunghezza
(mm)

6.64 €

1 6 giorni -1/88

8.90 €

1 6 giorni -1/412

10.54 €

1 6 giorni -3/812

12.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-1/214

18.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-3/416

36.10 €

1 8 giorni -116

64.99 €

1 8 giorni -1 1/416

5.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-8

7.67 €

1 6 giorni 12-12

8.85 €

1 8 giorni 14-12

8.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

16-12

11.78 €

1 6 giorni 18-12

15.38 €

1 6 giorni 22-14

22.02 €

1 8 giorni 27-16

36.10 €

1 8 giorni 33-16

45.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

42-16

79.65 €

1 8 giorni 48-16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Con flangia Profilo foro di montaggio Esagono incassato Materiale EN 1.0715 Equiv.
Trattamento superficie Cromatura trivalente Conf. / Vara Quantità ridotta Materiale paraolio VITON (verde)

Supporto tecnico