• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Manopola a croce (CK)

Manopola a croce (CK)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Manopola a croce (CK)
  • Manopola a croce (CK)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Standard type cross knob which can be strongly tightened due to it's cross shape.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CK40C
CK40R
CK40T
CK50C
CK50R
CK50T
CK63C
CK63R
CK63T
CK80C
CK80R
CK80T
CK100C
CK100R
CK100T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di sezione di montaggio Diametro sezione di montaggio (mm) e/o diametro Lunghezza L sezione di montaggio
(mm)
Lavorazione filettatura femmina, foro rotondo Lavorazione filettatura vite di fermo Diametro esterno corpo principale D
(Ø)
Altezza corpo principale H
(mm)
Lavoro extra

6.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo510Foro ciecoNA4025-

6.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo815Foro cieco / Foro di precisioneNA4025NA

6.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura femminaM814Foro cieco-4025-

7.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo510Foro ciecoNA5032-

7.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo1018Foro cieco / Foro di precisioneNA5032NA

7.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura femminaM1018Foro cieco-5032-

10.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo510Foro ciecoNA6340-

10.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo1222Foro cieco / Foro di precisioneNA6340NA

10.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura femminaM1222Foro cieco-6340-

14.71 €

1 6 giorni 10Foro rotondo510Foro ciecoNA8050-

14.33 €

1 6 giorni 10Foro rotondo1628Foro cieco / Foro di precisioneNA8050NA

14.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura femminaM1630Foro cieco-8050-

22.32 €

1 8 giorni 10Foro rotondo510Foro ciecoNA10063-

21.35 €

1 8 giorni 10Foro rotondo2036Foro cieco / Foro di precisioneNA10063NA

21.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura femminaM2038Foro cieco-10063-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Poligono Poligono, tipo Profilo a croce Funzione aggiuntiva NA
Materiale corpo principale Acciaio Trattamento superficie corpo principale Verniciatura a polvere a forno Materiale sezione di montaggio Acciaio
Trattamento superficie sezione di montaggio NA Colore corpo principale Nero

Supporto tecnico