Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RS27D-200 |
RS27D-250 |
RS27D-300 |
RS27D-350 |
RS27D-400 |
RS27D-450 |
RS27D-500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa Lt (mm) | Lunghezza guida Ls (mm) | Coefficiente di carico (N/coppia) (N) | Corsa Ls [classificazione] (mm) | Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione] (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.98 € | 1 | 30 giorni | 10 | 228.8 | 200 | 370 | Fino a 250 | Fino a 400 | ||
22.74 € | 1 | 6 giorni | 10 | 276.2 | 250 | 360 | Fino a 300 | Fino a 400 | ||
24.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | 327.2 | 300 | 350 | Fino a 350 | Fino a 400 | ||
28.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 376.4 | 350 | 330 | Fino a 400 | Fino a 400 | ||
30.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | 425.6 | 400 | 310 | Fino a 450 | Fino a 400 | ||
33.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 474.8 | 450 | 290 | Fino a 500 | Fino a 300 | ||
33.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 524 | 500 | 280 | Fino a 550 | Fino a 300 |
Loading...
Tipo | Profilo cursore | Materiale guida | Acciaio | Numero stadi guida | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 19.1 | Larghezza(mm) | 27 | Trattamento superficie guida | Cromatura lucida |
Meccanismo di blocco | NA | Smontaggio e rimontaggio | Non applicabile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa Lt(mm)
Lunghezza guida Ls(mm)
Coefficiente di carico (N/coppia)(N)
Corsa Ls [classificazione](mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione](N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali