Manovella piccola in acciaio inossidabile (SSH, SSHR)

Manovella piccola in acciaio inossidabile (SSH, SSHR)
  • Sconto volumi elevati
A small stainless steel handwheel that is distinguished by its beautiful finish. Types with and without a rotary grip are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSH50C
SSH50R
SSH50R-M
SSH63C
SSH63R
SSH63R-M
SSHR50C
SSHR50R
SSHR50R-M
SSHR63C
SSHR63R
SSHR63R-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD
(Ø)
Lavorazione fori su sezione di montaggio Impugnatura Tipo con impugnatura Materiale impugnatura Superficie impugnatura H
(mm)
D1
(Ø)
d
(mm)
Lavoro extra Lunghezza impugnatura R
(mm)
Nominale

39.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050Foro rotondo (Foro cieco)Senza (Senza foro di montaggio manopola)---28225NA-Senza impugnatura

43.17 €

1 8 giorni 1050Foro rotondo (Foro di precisione)Senza (Senza foro di montaggio manopola)---282210NA-Senza impugnatura

64.43 €

1 11 giorni 1050Foro rotondo (Foro di precisione)Senza (Senza foro di montaggio manopola)---282210Un foro per vite di spinta-Senza impugnatura

56.27 €

1 8 giorni 1063Foro rotondo (Foro cieco)Senza (Senza foro di montaggio manopola)---32275NA-Senza impugnatura

59.31 €

1 8 giorni 1063Foro rotondo (Foro di precisione)Senza (Senza foro di montaggio manopola)---322712NA-Senza impugnatura

80.56 €

1 10 giorni 1063Foro rotondo (Foro di precisione)Senza (Senza foro di montaggio manopola)---322712Un foro per vite di spinta-Senza impugnatura

59.34 €

1 8 giorni 1050Foro rotondo (Foro cieco)Disponibile[Direzione] Con rotazioneAcciaio inoxNA28225NA17Impugnatura girevole SRG-S inclusa

62.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050Foro rotondo (Foro di precisione)Disponibile[Direzione] Con rotazioneAcciaio inoxNA282210NA17Impugnatura girevole SRG-S inclusa

84.77 €

1 10 giorni 1050Foro rotondo (Foro di precisione)Disponibile[Direzione] Con rotazioneAcciaio inoxNA282210Un foro per vite di spinta17Impugnatura girevole SRG-S inclusa

74.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1063Foro rotondo (Foro cieco)Disponibile[Direzione] Con rotazioneAcciaio inoxNA32275NA23Impugnatura girevole SRG-S inclusa

78.59 €

1 8 giorni 1063Foro rotondo (Foro di precisione)Disponibile[Direzione] Con rotazioneAcciaio inoxNA322712NA23Impugnatura girevole SRG-S inclusa

99.86 €

1 10 giorni 1063Foro rotondo (Foro di precisione)Disponibile[Direzione] Con rotazioneAcciaio inoxNA322712Un foro per vite di spinta23Impugnatura girevole SRG-S inclusa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di impugnatura Tipo zigrinato Materiale impugnatura Acciaio inox Superficie maniglia NA
Lavorazione filettatura vite di fermo NA

Supporto tecnico