Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RA16 |
RA20 |
RA25 |
RA32 |
RA36 |
SA10 |
SA13 |
SA16 |
SA20 |
SA25 |
SA32 |
SA36 |
SA40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Filettatura nominale | Spessore impugnatura D (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Impugnatura di rotazione | M6 | 16 | 53 | |
12.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | Impugnatura di rotazione | M8 | 20 | 67 | ||
16.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Impugnatura di rotazione | M10 | 25 | 85 | |
24.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Impugnatura di rotazione | M12 | 32 | 107 | |
32.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Impugnatura di rotazione | M16 | 36 | 120 | |
4.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo fisso | M4 | 10 | 32 | |
5.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo fisso | M5 | 13 | 40 | |
4.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tipo fisso | M6 | 16 | 50 | |
5.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tipo fisso | M8 | 20 | 64 | |
10.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo fisso | M10 | 25 | 80 | |
15.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tipo fisso | M12 | 32 | 100 | |
23.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo fisso | M16 | 36 | 112 | |
30.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo fisso | M16 | 40 | 125 |
Loading...
Profilo | Tipo manico | Materiale impugnatura | Acciaio | Superficie impugnatura | Cromatura |
---|---|---|---|---|---|
Materiale sezione di montaggio | Acciaio | Trattamento superficie sezione di montaggio | Cromatura | Metodo di montaggio | Filettatura maschio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale
Spessore impugnatura D(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali