Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TAM-40SXY |
TAM-60SXY |
TAM-100SXY |
TAM-120SXY |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Rettilineità tavola (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,185.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | 26–40 | 26–40 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | 30,1 - 35 | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | 32 | 3 | ||
1,323.24 € | 1 | 9 giorni | 10 | 41–60 | 41–60 | 50.1~100 | – ±10mm | – ±10mm | 35.1–40 | 60 | 60 | 196 | ±6,5 | ±6,5 | 38 | 3 | ||
1,564.63 € | 1 | 9 giorni | 10 | 91 - 120 | 91 - 120 | 100.1– | ±10–30mm | ±10–30mm | 40.1–50 | 100 | 100 | 490 | ±12,5 | ±12,5 | 42 | 3 | ||
1,906.69 € | 1 | 9 giorni | 10 | 91 - 120 | 91 - 120 | 100.1– | ±10–30mm | ±10–30mm | 40.1–50 | 120 | 120 | 588 | ±12,5 | ±12,5 | 42 | 4 |
Loading...
Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato nero | Meccanismo di guida | Rulli incrociati |
---|---|---|---|---|---|
Foro passante (foro centrale tavola) | Disponibile | Parallelismo tavola(µm) | 50 | Posizione manopola di avanzamento | Laterale oloassiale |
Pinza | Standard | Tipo invertito | Standard |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Y)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali