Tavoletta con guida base a cremagliera ad assi XY Modello compatto TAR

Tavoletta con guida base a cremagliera ad assi XY Modello compatto TAR
[Features]
- Movement possible along the X and Y axis.
- Rack and pinion approach for quick feeding.
- Dovetail grooves used for the travel guide.
- Backlash correction feature.
- Thin and compact, since there is no mounting spacer and it attaches directly to the main body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TAR-2550XY

Codice componente
TAR-2550XY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

595.89 €

1 9 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) 41–60 Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) Fino a 25 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 30.1~50
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) – ±10mm Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm) – ±10mm Materiale tavola Ottone
Trattamento superficie tavola Placcatura LTBC Meccanismo di guida Tavola scorrevole a coda di rondine, a cremagliera Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 40.1–50
Misura tavola (lunghezza) L(mm) 50 Misura tavola (larghezza) W(mm) 25 Carico ammesso(N) 39.2
Corsa (distanza X)(mm) ±10 Corsa (distanza Y)(mm) ±10 Misura tavola (spessore) A(mm) 44
Foro passante (foro centrale tavola) Disponibile Rettilineità tavola(µm) 20 Parallelismo tavola(µm) 100
Posizione manopola di avanzamento Laterale oloassiale Pinza Manopola a ripresa Tipo invertito Standard
Metodo di avanzamento (a cremagliera) Standard

Si trova sulla pagina di Tavoletta con guida base a cremagliera ad assi XY Modello compatto TAR, il codice articolo è il seguente: TAR-2550XY.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAR-2550XY.

Supporto tecnico