Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.44 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 3 | 6 | 0.5 | Scatola/confezione | ||
2.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 3 | 6 | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
50.44 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 3 | 8 | 0.5 | Scatola/confezione | ||
2.51 € | 1 | 8 giorni | 3 | 8 | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
50.44 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 3 | 10 | 0.5 | Scatola/confezione | ||
2.51 € | 1 | 8 giorni | 3 | 10 | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
45.56 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 10 | 0.7 | Scatola/confezione | ||
2.27 € | 1 | 8 giorni | 4 | 10 | 0.7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
45.86 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 4 | 12 | 0.7 | Scatola/confezione | ||
2.29 € | 1 | 8 giorni | 4 | 12 | 0.7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
2.33 € | 1 | 8 giorni | 4 | 16 | 0.7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
34.31 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | 12 | 0.8 | Scatola/confezione | |
2.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | 12 | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
47.01 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 5 | 16 | 0.8 | Scatola/confezione | ||
2.33 € | 1 | 8 giorni | 5 | 16 | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
48.58 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 5 | 20 | 0.8 | Scatola/confezione | ||
2.41 € | 1 | 8 giorni | 5 | 20 | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Due fori | Profilo punta | Punta piatta | Profili aggiuntivi | Standard |
Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | A vite | Filettatura intera |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali