Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UCPH203 |
UCPH203E4 |
UCPH203E4L2 |
UCPH204 |
UCPH204E4 |
UCPH206 |
UCPH207 |
UCPH209 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Altezza di montaggio H (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Lavorazione a macchina | Simbolo guarnizione | Guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 17 | 70 | 12800 | 6650 | NA | - | Nitrile | ||
22.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 17 | 70 | 12800 | 6650 | Senza olio | - | Nitrile | ||
24.32 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 17 | 70 | 12800 | 6650 | Senza olio | L2 | - | ||
24.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 70 | 12800 | 6650 | NA | - | Nitrile | ||
24.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 70 | 12800 | 6650 | Senza olio | - | Nitrile | ||
37.57 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 90 | 19500 | 11300 | NA | - | Nitrile | ||
43.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 95 | 25700 | 15400 | NA | - | Nitrile | ||
61.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | 45 | 105 | 34100 | 21300 | NA | - | Nitrile |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto di precisione | Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Profilo diam. interno cuscinetto | Con vite di fermo per foro cilindrico | Con supporto dritto, categoria | Altezza centro | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio per cuscinetti |
Trattamento superficie | NA | Simbolo serie diametro | Per carichi leggeri | Adattatore | J7 |
Tipo di grasso | Grasso standard | Corsa | NA | Copertura | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Altezza di montaggio H(mm)
Lavorazione a macchina
Simbolo guarnizione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali