Unitá Mitsubishi Modello a flangia in Ghisa UCFA

Unitá Mitsubishi Modello a flangia in Ghisa UCFA
A diamond flanged unit with angle adjustment capability with a single fulcrum at the center. When mounting a bearing unit, fine adjustments can be made to the central support position.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UCFA204
UCFA208
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero d
(Ø)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)

20.98 €

1 6 giorni 20128006650

36.88 €

1 Stesso giorno

Stock

402910017800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Flangia a forma di rombo Materiale corpo unità Ghisa
Profilo diam. interno cuscinetto Con vite di fermo per foro cilindrico Materiale elemento di rotolamento Acciaio per cuscinetti Trattamento superficie NA
Simbolo serie diametro Per carichi leggeri Adattatore J7 Accessorio Senza coperchio
Tipo di grasso Grasso standard Guarnizione Nitrile Lavorazione a macchina NA
Corsa NA

Supporto tecnico