Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Simbolo serie diametro | Accessorio | Tipo di grasso | Guarnizione | Lavorazione a macchina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.46 € | 1 | 12 giorni | 10 | 20 | 14000 | 7850 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
33.46 € | 1 | 12 giorni | 10 | 20 | 14000 | 7850 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
27.12 € | 1 | 12 giorni | 10 | 20 | 14000 | 7850 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Guarnizione doppia | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
40.32 € | 1 | 12 giorni | 10 | 25 | 19500 | 11300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
40.32 € | 1 | 12 giorni | 10 | 25 | 19500 | 11300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
30.27 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 19500 | 11300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
40.32 € | 1 | 12 giorni | 10 | 25 | 19500 | 11300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
40.32 € | 1 | 12 giorni | 10 | 25 | 19500 | 11300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
31.24 € | 1 | 6 giorni | - | 30 | 25700 | 15400 | 2 (per carichi medi) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | NA | ||
47.77 € | 1 | 12 giorni | 10 | 30 | 25700 | 15400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
47.77 € | 1 | 12 giorni | 10 | 30 | 25700 | 15400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
35.25 € | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 25700 | 15400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
47.77 € | 1 | 12 giorni | 10 | 30 | 25700 | 15400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
47.77 € | 1 | 12 giorni | 10 | 30 | 25700 | 15400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
55.29 € | 1 | 12 giorni | 10 | 35 | 29100 | 17800 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
55.29 € | 1 | 12 giorni | 10 | 35 | 29100 | 17800 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
42.75 € | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | 29100 | 17800 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
55.29 € | 1 | 12 giorni | 10 | 35 | 29100 | 17800 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
55.29 € | 1 | 12 giorni | 10 | 35 | 29100 | 17800 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
39.58 € | 1 | 11 giorni | 10 | 35 | 29100 | 17800 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Guarnizioni triple | NA | ||
65.52 € | 1 | 12 giorni | 10 | 40 | 34100 | 21300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
65.52 € | 1 | 12 giorni | 10 | 40 | 34100 | 21300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
50.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 34100 | 21300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
65.52 € | 1 | 12 giorni | 10 | 40 | 34100 | 21300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
65.52 € | 1 | 12 giorni | 10 | 40 | 34100 | 21300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
48.55 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 45 | 35100 | 23300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | NA | ||
72.53 € | 1 | 12 giorni | 10 | 45 | 35100 | 23300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
72.53 € | 1 | 12 giorni | 10 | 45 | 35100 | 23300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
56.18 € | 1 | 10 giorni | 10 | 45 | 35100 | 23300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
72.53 € | 1 | 12 giorni | 10 | 45 | 35100 | 23300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
72.53 € | 1 | 12 giorni | 10 | 45 | 35100 | 23300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
96.36 € | 1 | 12 giorni | 10 | 50 | 43400 | 29400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
96.36 € | 1 | 12 giorni | 10 | 50 | 43400 | 29400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
75.57 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 43400 | 29400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
96.36 € | 1 | 12 giorni | 10 | 50 | 43400 | 29400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
96.36 € | 1 | 12 giorni | 10 | 50 | 43400 | 29400 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
114.02 € | 1 | 12 giorni | 10 | 55 | 52400 | 36200 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
114.02 € | 1 | 12 giorni | 10 | 55 | 52400 | 36200 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
89.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | 55 | 52400 | 36200 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
114.02 € | 1 | 12 giorni | 10 | 55 | 52400 | 36200 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
114.02 € | 1 | 12 giorni | 10 | 55 | 52400 | 36200 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
106.64 € | 1 | 12 giorni | 10 | 60 | 57200 | 40100 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
106.64 € | 1 | 12 giorni | 10 | 60 | 57200 | 40100 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
106.64 € | 1 | 12 giorni | 10 | 60 | 57200 | 40100 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
106.64 € | 1 | 12 giorni | 10 | 60 | 57200 | 40100 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
190.37 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio lamiera di acciaio/con passante | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
190.37 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio lamiera di acciaio/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
164.76 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in lamiera di acciaio/una guarnizione su un lato | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
164.76 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in lamiera di acciaio/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA | ||
101.77 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | Grasso standard | Nitrile | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
147.29 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
147.29 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in lamiera di acciaio | ||
147.29 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | U-ret EDM-1 | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
147.29 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Senza coperchio | SH33M | Silicone | Gola di montaggio coperchio in ghisa | ||
128.99 € | 1 | 15 giorni | 10 | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/con passante | Grasso standard | Nitrile | NA | ||
215.04 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/con passante | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
215.04 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/con passante | SH33M | Silicone | NA | ||
128.99 € | 1 | 15 giorni | 10 | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | Grasso standard | Nitrile | NA | ||
178.06 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | U-ret EDM-1 | Silicone | NA | ||
178.06 € | 1 | 12 giorni | 10 | 65 | 67400 | 48300 | 2 (per carichi leggeri) | Con coperchio in ghisa/una guarnizione su un lato | SH33M | Silicone | NA |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto di precisione | Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia rotonda | Materiale corpo unità | Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio per cuscinetti | Trattamento superficie | NA | Adattatore | J7 |
Corsa | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Simbolo serie diametro
Accessorio
Tipo di grasso
Guarnizione
Lavorazione a macchina
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali